主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPS2003CDRCRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 VRFQ
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.273419
99.997440
999974
0.934156
9342
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000366
4
0.000003
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000366
4
0.000003
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000366
4
0.000003
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001463
15
0.000014
0
Sub-total
— —
0.273426
100
1000000
0.934180
9342
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.187095
79.999914
799999
0.639224
6392
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.046774
20.000086
200001
0.159807
1598
Sub-total
— —
0.233869
100
1000000
0.799031
7990
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
15.5884
97.427500
974275
53.258936
532589
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.376
2.350000
23500
1.284632
12846
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0132
0.082500
825
0.045099
451
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0024
0.015000
150
0.008200
82
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.02
0.125000
1250
0.068331
683
Sub-total
— —
16.0000
100
1000000
54.665198
546652
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.218776
95.120000
951200
0.747465
7475
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001794
0.780000
7800
0.006129
61
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00943
4.100000
41000
0.032218
322
Sub-total
— —
0.230000
100
1000000
0.785812
7858
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.38808
88.000003
880000
35.491653
354917
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035414
0.300001
3000
0.120995
1210
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000118
0.001000
10
0.000403
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.381024
11.698997
116990
4.718372
47184
Sub-total
— —
11.804636
100
1000000
40.331423
403314
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.727148
100.000000
1000000
2.484356
24844
Sub-total
— —
0.727148
100
1000000
2.484356
24844
Total
— —
29.269079
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。