主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TPL7407LPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TPL7407L
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.129798
97.586611
975866
0.222082
2221
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000752
8
0.000002
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000013
0.009774
98
0.000022
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.003192
2.399856
23999
0.005461
55
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.003007
30
0.000007
0
Sub-total
— —
0.133008
100
1000000
0.227574
2276
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.115847
81.999901
819999
0.198212
1982
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.02543
18.000099
180001
0.043510
435
Sub-total
— —
0.141277
100
1000000
0.241722
2417
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
21.29625
94.650000
946500
36.437455
364375
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.039375
0.175000
1750
0.067370
674
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.72
3.200000
32000
1.231905
12319
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.163125
0.725000
7250
0.279104
2791
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.28125
1.250000
12500
0.481213
4812
Sub-total
— —
22.500000
100
1000000
38.497047
384970
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.45
100.000000
1000000
0.769941
7699
Sub-total
— —
0.45
100
1000000
0.769941
7699
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
29.447177
84.850002
848500
50.383526
503835
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.052057
0.149999
1500
0.089068
891
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.205747
15.000000
150000
8.906928
89069
Sub-total
— —
34.704981
100
1000000
59.379523
593795
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.516776
100.000000
1000000
0.884193
8842
Sub-total
— —
0.516776
100
1000000
0.884193
8842
Total
— —
58.446042
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。