主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320R2811PBKA 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 R2811PBKA, TMS320
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.54x109 1 55 60 0.7 125 1000 11141 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.290296
96.546174
965462
0.021066
211
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000034
0.011308
113
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001764
0.586668
5867
0.000128
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008582
2.854188
28542
0.000623
6
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.001663
17
0.000000
0
Sub-total
— —
0.300681
100
1000000
0.021819
218
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.663301
69.999995
700000
0.193267
1933
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.141415
30.000005
300000
0.082829
828
Sub-total
— —
3.804716
100
1000000
0.276095
2761
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
695.95708
97.160000
971600
50.503245
505032
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
18.6238
2.600000
26000
1.351466
13515
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.21489
0.030000
300
0.015594
156
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.07163
0.010000
100
0.005198
52
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
1.4326
0.200000
2000
0.103959
1040
Sub-total
— —
716.30000
100
1000000
51.979462
519795
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
146.4848
95.120000
951200
10.629905
106299
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.2012
0.780000
7800
0.087167
872
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
6.314
4.100000
41000
0.458186
4582
Sub-total
— —
154.0000
100
1000000
11.175258
111753
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
410.818456
84.340000
843400
29.811702
298117
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
24.3549
5.000000
50000
1.767353
17674
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.828067
0.170000
1700
0.060090
601
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
51.096581
10.490000
104900
3.707906
37079
Sub-total
— —
487.098004
100
1000000
35.347050
353471
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
16.540875
100.000000
1000000
1.200315
12003
Sub-total
— —
16.540875
100
1000000
1.200315
12003
Total
— —
1378.044276
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。