主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320F28375SPTPT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMS320, F28375SPTPT
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.616x108 6.19 55 60 0.7 125 1000 1900 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000004
0.000308
3
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.232656
94.964769
949648
0.057450
575
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000011
0.000847
8
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000141
0.010863
109
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.013773
1.061083
10611
0.000642
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.051414
3.960974
39610
0.002396
24
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000015
0.001156
12
0.000001
0
Sub-total
— —
1.298014
100
1000000
0.060496
605
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
6.769248
85.000002
850000
0.315492
3155
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.194573
14.999998
150000
0.055675
557
Sub-total
— —
7.963821
100
1000000
0.371168
3712
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
636.833116
97.736900
977369
29.680702
296807
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
13.813475
2.120000
21200
0.643801
6438
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.149863
0.023000
230
0.006985
70
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000652
0.000100
1
0.000030
0
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.781895
0.120000
1200
0.036442
364
Sub-total
— —
651.579001
100
1000000
30.367959
303680
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
14.350754
95.119997
951200
0.668842
6688
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.117679
0.780003
7800
0.005485
55
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.618567
4.100000
41000
0.028829
288
Sub-total
— —
15.087000
100
1000000
0.703156
7032
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
1265.757246
88.000000
880000
58.992791
589928
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
5.753442
0.400000
4000
0.268149
2681
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
166.849819
11.600000
116000
7.776323
77763
Sub-total
— —
1438.360507
100
1000000
67.037263
670373
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
31.32507
100.000000
1000000
1.459959
14600
Sub-total
— —
31.32507
100
1000000
1.459959
14600
Total
— —
2145.613413
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
65nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7469 52924 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。