主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320F28023PTS 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 S320, F28023PTS, S320 980
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.416x108 2.26 55 60 0.7 125 1000 5225 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.19831
99.997983
999980
0.068350
683
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000504
5
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.001513
15
0.000001
0
Sub-total
— —
0.198314
100
1000000
0.068351
684
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.727324
69.999992
700000
0.595343
5953
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.740282
30.000008
300000
0.255147
2551
Sub-total
— —
2.467606
100
1000000
0.850490
8505
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
156.396075
97.050000
970500
53.903797
539038
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.1899
2.600000
26000
1.444100
14441
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.241725
0.150000
1500
0.083313
833
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.3223
0.200000
2000
0.111085
1111
Sub-total
— —
161.150000
100
1000000
55.542295
555423
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.532672
95.120000
951200
0.183592
1836
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.004368
0.780000
7800
0.001505
15
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02296
4.100000
41000
0.007913
79
Sub-total
— —
0.560000
100
1000000
0.193011
1930
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
97.020944
84.340001
843400
33.439441
334394
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
5.751775
5.000000
50000
1.982419
19824
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.19556
0.170000
1700
0.067402
674
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
12.067224
10.490000
104900
4.159115
41591
Sub-total
— —
115.035503
100
1000000
39.648376
396484
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
10.72783
100.000000
1000000
3.697476
36975
Sub-total
— —
10.72783
100
1000000
3.697476
36975
Total
— —
290.139253
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。