主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320DM8167SCYG2 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMS320, 2, DM8167SCYG
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-4-245C-72HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.527x108 6.55 55 60 0.7 125 1000 1798 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5057.91
99.000000
990000
67.408590
674086
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
49.5573
0.970000
9700
0.660468
6605
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
1.5327
0.030000
300
0.020427
204
Sub-total
— —
5109.0000
100
1000000
68.089485
680895
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Alkanes
68551-17-7
3.349962
1.875000
18750
0.044646
446
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.223331
0.125000
1250
0.002976
30
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
75.932482
42.500000
425000
1.011980
10120
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
25.013053
14.000000
140000
0.333358
3334
Precious Metals
Silver
7440-22-4
74.145835
41.500000
415000
0.988168
9882
Sub-total
— —
178.664663
100
1000000
2.381128
23811
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
140.922586
100.000000
1000000
1.878126
18781
Sub-total
— —
140.922586
100
1000000
1.878126
18781
Solder Ball
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.002561
0.001000
10
0.000034
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.280729
0.500000
5000
0.017069
171
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.051229
0.020000
200
0.000683
7
Other Nonferrous Metals and Alloys
Antimony
7440-36-0
0.128073
0.050000
500
0.001707
17
Other Nonferrous Metals and Alloys
Arsenic
7440-38-2
0.076844
0.030000
300
0.001024
10
Other Nonferrous Metals and Alloys
Bismuth
7440-69-9
0.076844
0.030000
300
0.001024
10
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cadmium
7440-43-9
0.005123
0.002000
20
0.000068
1
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
246.837373
96.366000
963660
3.289691
32897
Precious Metals
Silver
7440-22-4
7.684371
3.000000
30000
0.102412
1024
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.002561
0.001000
10
0.000034
0
Sub-total
— —
256.145708
100
1000000
3.413746
34137
Solder Bump
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
6.50867
97.699993
977000
0.086743
867
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.153224
2.300007
23000
0.002042
20
Sub-total
— —
6.661894
100
1000000
0.088785
888
Substrate
Ceramics / Glass
Random E-Glass
65997-17-3
329.59656
18.440000
184400
4.392652
43927
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
926.7669
51.850000
518500
12.351357
123514
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
161.22348
9.020000
90200
2.148683
21487
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
9.11574
0.510000
5100
0.121489
1215
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
25.0236
1.400000
14000
0.333499
3335
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
333.52884
18.660000
186600
4.445059
44451
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.14488
0.120000
1200
0.028586
286
Sub-total
— —
1787.40000
100
1000000
23.821324
238213
Underfill
Other Inorganic Materials
Aluminum Nitride
24304-00-5
2.456639
10.000000
100000
0.032741
327
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
15.010065
61.100000
611000
0.200045
2000
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.024566
0.099998
1000
0.000327
3
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.319363
1.300000
13000
0.004256
43
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.755758
27.500002
275000
0.090036
900
Sub-total
— —
24.566391
100
1000000
0.327405
3274
Total
— —
7503.361242
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
45nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 14877 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66861 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2371 85904 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7698 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4094 120114 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。