主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320DM647CUT9 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TMS320DM647CUT, 900MHZ, @2007 TI
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-4-245C-72HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.5x108 1.82 55 60 0.66 — — — — —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
1500
100.000000
1000000
50.451381
504514
Sub-total
— —
1500
100
1000000
50.451381
504514
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
32.740986
70.000000
700000
1.101219
11012
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.233864
0.500000
5000
0.007866
79
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
13.797987
29.500000
295000
0.464085
4641
Sub-total
— —
46.772837
100
1000000
1.573169
15732
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
123.055002
100.000000
1000000
4.138863
41389
Sub-total
— —
123.055002
100
1000000
4.138863
41389
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.283465
0.500000
5000
0.043168
432
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
247.708708
96.500000
965000
8.331498
83315
Precious Metals
Silver
7440-22-4
7.700789
3.000000
30000
0.259010
2590
Sub-total
— —
256.692962
100
1000000
8.633676
86337
Solder Bump
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
9.647077
97.700002
977000
0.324472
3245
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.227106
2.299998
23000
0.007639
76
Sub-total
— —
9.874183
100
1000000
0.332111
3321
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
21.513
2.130000
21300
0.723574
7236
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
346.834
34.340000
343400
11.665503
116655
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
10.1
1.000000
10000
0.339706
3397
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
15.251
1.510000
15100
0.512956
5130
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
24.543
2.430000
24300
0.825485
8255
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
591.759
58.590000
585900
19.903373
199034
Sub-total
— —
1010.000
100
1000000
33.970597
339706
Underfill
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
21.411565
80.000001
800000
0.720162
7202
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.133822
0.499999
5000
0.004501
45
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.267645
1.000002
10000
0.009002
90
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.951424
18.499999
185000
0.166537
1665
Sub-total
— —
26.764456
100
1000000
0.900203
9002
Total
— —
2973.159440
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
90nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10249 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66399 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3212 86309 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9798 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4881 120114 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。