主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TMS320C6472ECTZ 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 @2007 TI, TMS320C6472CTZ
铅涂层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰 Level-4-245C-72HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.5x108 1.82 55 60 0.66 — — — — —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
1500
100.000000
1000000
38.111586
381116
Sub-total
— —
1500
100
1000000
38.111586
381116
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
77.030243
70.000000
700000
1.957163
19572
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.550216
0.500000
5000
0.013980
140
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
32.462745
29.500000
295000
0.824804
8248
Sub-total
— —
110.043204
100
1000000
2.795947
27959
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
289.51348
100.000000
1000000
7.355879
73559
Sub-total
— —
289.51348
100
1000000
7.355879
73559
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.788116
0.500000
5000
0.045432
454
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
345.10646
96.500000
965000
8.768370
87684
Precious Metals
Silver
7440-22-4
10.728698
3.000000
30000
0.272592
2726
Sub-total
— —
357.623274
100
1000000
9.086393
90864
Solder Bump
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
6.50867
97.699993
977000
0.165370
1654
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.153224
2.300007
23000
0.003893
39
Sub-total
— —
6.661894
100
1000000
0.169264
1693
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
45.052
2.800000
28000
1.144669
11447
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
567.977
35.300000
353000
14.431003
144310
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
16.09
1.000000
10000
0.408810
4088
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
20.917
1.300000
13000
0.531453
5315
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
33.789
2.100000
21000
0.858502
8585
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
925.175
57.500000
575000
23.506591
235066
Sub-total
— —
1609.000
100
1000000
40.881028
408810
Underfill
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
50.375333
79.999999
800000
1.279923
12799
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.314846
0.500000
5000
0.008000
80
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.629692
1.000001
10000
0.015999
160
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
11.649296
18.500000
185000
0.295982
2960
Sub-total
— —
62.969167
100
1000000
1.599903
15999
Total
— —
3935.811019
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
90nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10249 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66399 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3212 86309 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9798 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4881 120114 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。