主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV9002IDDFRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 T902
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.015008
96.545513
965455
0.064045
640
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.012866
129
0.000009
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000091
0.585397
5854
0.000388
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000444
2.856224
28562
0.001895
19
Sub-total
— —
0.015545
100
1000000
0.066337
663
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.011532
44.999415
449994
0.049212
492
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.014095
55.000585
550006
0.060149
601
Sub-total
— —
0.025627
100
1000000
0.109360
1094
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.1103
97.050000
970500
68.748925
687489
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.4316
2.600000
26000
1.841805
18418
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0249
0.150000
1500
0.106258
1063
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0332
0.200000
2000
0.141677
1417
Sub-total
— —
16.6000
100
1000000
70.838666
708387
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.09512
95.120000
951200
0.405914
4059
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00078
0.780000
7800
0.003329
33
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0041
4.100000
41000
0.017496
175
Sub-total
— —
0.10000
100
1000000
0.426739
4267
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.782826
88.000002
880000
24.677571
246776
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.019714
0.299997
3000
0.084127
841
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000066
0.001004
10
0.000282
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.768787
11.698996
116990
3.280714
32807
Sub-total
— —
6.571393
100
1000000
28.042694
280427
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.120965
100.000000
1000000
0.516205
5162
Sub-total
— —
0.120965
100
1000000
0.516205
5162
Total
— —
23.433530
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。