主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV8801DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 16DM
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.14x108 2.4 55 60 0.7 125 1000 4835 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.015334
96.671290
966713
0.085529
855
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000086
0.542176
5422
0.000480
5
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000442
2.786534
27865
0.002465
25
Sub-total
— —
0.015862
100
1000000
0.088474
885
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.105105
75.000000
750000
0.586245
5862
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.035035
25.000000
250000
0.195415
1954
Sub-total
— —
0.140140
100
1000000
0.781660
7817
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.664159
296642
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.794712
7947
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.045849
458
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061132
611
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.565852
305659
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.278886
2789
Sub-total
— —
0.05
100
1000000
0.278886
2789
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.554541
88.000004
880000
58.870171
588702
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035981
0.299997
3000
0.200692
2007
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001001
10
0.000669
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.403154
11.698998
116990
7.826386
78264
Sub-total
— —
11.993796
100
1000000
66.897919
668979
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.248706
100.000000
1000000
1.387210
13872
Sub-total
— —
0.248706
100
1000000
1.387210
13872
Total
— —
17.928504
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.017805
97.534922
975349
0.099298
993
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.010956
110
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000009
0.049302
493
0.000050
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000438
2.399343
23993
0.002443
24
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.005478
55
0.000006
0
Sub-total
— —
0.018255
100
1000000
0.101808
1018
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.105105
75.000000
750000
0.586170
5862
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.035035
25.000000
250000
0.195390
1954
Sub-total
— —
0.140140
100
1000000
0.781560
7816
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.660353
296604
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.794610
7946
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.045843
458
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061124
611
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.561930
305619
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.278850
2788
Sub-total
— —
0.05
100
1000000
0.278850
2788
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.555034
87.999999
880000
58.865366
588654
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035983
0.299999
3000
0.200677
2007
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001000
10
0.000669
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.40322
11.699001
116990
7.825750
78258
Sub-total
— —
11.994357
100
1000000
66.892462
668925
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.248053
100.000000
1000000
1.383390
13834
Sub-total
— —
0.248053
100
1000000
1.383390
13834
Total
— —
17.930805
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。