主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV70233DBVRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 QVD
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.020583
96.665571
966656
0.114903
1149
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000116
0.544780
5448
0.000648
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000594
2.789649
27896
0.003316
33
Sub-total
— —
0.021293
100
1000000
0.118866
1189
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.08064
75.000000
750000
0.450166
4502
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.02688
25.000000
250000
0.150055
1501
Sub-total
— —
0.10752
100
1000000
0.600221
6002
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.334588
97.346496
973465
29.779879
297799
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.133767
2.441004
24410
0.746743
7467
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004521
0.082500
825
0.025238
252
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.007124
0.130000
1300
0.039769
398
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
30.591629
305916
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.042804
95.120000
951200
0.238950
2389
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000351
0.780000
7800
0.001959
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001845
4.100000
41000
0.010300
103
Sub-total
— —
0.045000
100
1000000
0.251209
2512
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.564765
88.000006
880000
58.976893
589769
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036016
0.299998
3000
0.201056
2011
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001000
10
0.000670
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.404513
11.698997
116990
7.840573
78406
Sub-total
— —
12.005414
100
1000000
67.019192
670192
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.25417
100.000000
1000000
1.418882
14189
Sub-total
— —
0.25417
100
1000000
1.418882
14189
Total
— —
17.913397
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。