主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV3603MDBVTEP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 3IJW
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.58x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 40590 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.003770
38
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.026359
99.377922
993779
0.169002
1690
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000164
0.618308
6183
0.001051
11
Sub-total
— —
0.026524
100
1000000
0.170060
1701
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.035843
45.000063
450001
0.229810
2298
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.043808
54.999937
549999
0.280878
2809
Sub-total
— —
0.079651
100
1000000
0.510687
5107
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.341137
97.466004
974660
34.245027
342450
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.130424
2.380000
23800
0.836221
8362
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.001644
0.030000
300
0.010541
105
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000219
0.003996
40
0.001404
14
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.006576
0.120000
1200
0.042162
422
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
35.135356
351354
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.101778
95.119626
951196
0.652556
6526
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000835
0.780374
7804
0.005354
54
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004387
4.100000
41000
0.028128
281
Sub-total
— —
0.107000
100
1000000
0.686037
6860
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
8.388723
87.999998
880000
53.784812
537848
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.028598
0.300001
3000
0.183358
1834
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000095
0.000997
10
0.000609
6
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.115224
11.699005
116990
7.150327
71503
Sub-total
— —
9.532640
100
1000000
61.119106
611191
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.37101
100.000000
1000000
2.378753
23788
Sub-total
— —
0.37101
100
1000000
2.378753
23788
Total
— —
15.596825
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
High-Speed BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 35969 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。