主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV2784CPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 2784C
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.07545
99.990723
999907
0.096477
965
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000006
0.007952
80
0.000008
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001325
13
0.000001
0
Sub-total
— —
0.075457
100
1000000
0.096486
965
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.344177
80.000046
800000
0.440094
4401
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.086044
19.999954
200000
0.110023
1100
Sub-total
— —
0.430221
100
1000000
0.550118
5501
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
31.910295
97.585000
975850
40.803248
408032
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7521
2.300000
23000
0.961700
9617
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004905
0.015000
150
0.006272
63
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0327
0.100000
1000
0.041813
418
Sub-total
— —
32.700000
100
1000000
41.813033
418130
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.030724
95.120743
951207
0.039286
393
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000252
0.780186
7802
0.000322
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001324
4.099071
40991
0.001693
17
Sub-total
— —
0.032300
100
1000000
0.041302
413
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
37.02671
85.000001
850000
47.345536
473455
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.217804
0.500000
5000
0.278503
2785
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.316321
14.500000
145000
8.076591
80766
Sub-total
— —
43.560835
100
1000000
55.700630
557006
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.406469
100.000000
1000000
1.798432
17984
Sub-total
— —
1.406469
100
1000000
1.798432
17984
Total
— —
78.205282
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 1848 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 2310 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 460924 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38960 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105230 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85416 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。