主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLV271CDBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 VBHC
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.86x109 0.4 55 60 0.7 125 1000 33342 0

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.042368
100.000000
1000000
0.231151
2312
Sub-total
0.042368
100
1000000
0.231151
2312
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.119483
79.999866
799999
0.651874
6519
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.029871
20.000134
200001
0.162970
1630
Sub-total
0.149354
100
1000000
0.814843
8148
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.292686
97.410000
974100
34.331540
343315
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.153748
2.380000
23800
0.838816
8388
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005426
0.083994
840
0.029603
296
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00814
0.126006
1260
0.044410
444
Sub-total
6.460000
100
1000000
35.244369
352444
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.110339
95.119828
951198
0.601986
6020
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000905
0.780172
7802
0.004937
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004756
4.100000
41000
0.025948
259
Sub-total
0.116000
100
1000000
0.632871
6329
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
9.553226
86.000003
860000
52.120344
521203
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.055542
0.500000
5000
0.303025
3030
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.499634
13.499998
135000
8.181680
81817
Sub-total
11.108402
100
1000000
60.605050
606050
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.453045
100.000000
1000000
2.471716
24717
Sub-total
0.453045
100
1000000
2.471716
24717
Total
18.329169
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.016909
96.551133
965511
0.094283
943
Not Categorized
Proprietary Materials
0.000001
0.005710
57
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000103
0.588135
5881
0.000574
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0005
2.855022
28550
0.002788
28
Sub-total
0.017513
100
1000000
0.097651
977
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.116568
80.000000
800000
0.649975
6500
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.029142
20.000000
200000
0.162494
1625
Sub-total
0.145710
100
1000000
0.812468
8125
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.654672
296547
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.794458
7945
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.045834
458
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061112
611
Sub-total
5.48000
100
1000000
30.556076
305561
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.278796
2788
Sub-total
0.05
100
1000000
0.278796
2788
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.545132
88.000004
880000
58.798879
587989
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035949
0.299997
3000
0.200449
2004
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001001
10
0.000669
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.401903
11.698997
116990
7.816908
78169
Sub-total
11.983104
100
1000000
66.816904
668169
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.257913
100.000000
1000000
1.438104
14381
Sub-total
0.257913
100
1000000
1.438104
14381
Total
17.934240
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28776 456227 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6997 118282 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5697 91801 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 14164 219444 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9936 175624 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。