主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLE2144AMJB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Military
RoHS No
REACH Affected
器件标识 5962-9321606QC, TLE2144AMJB, A
铅涂层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.08x108 9.3 55 60 0.7 125 1000 1262 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Base
Not Categorized
Cobalt Oxide
1308-06-1
7.8
0.300000
3000
0.160690
1607
Not Categorized
Other (Ceramic w/out Declarable Substance)
—
91
3.500000
35000
1.874722
18747
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
2269.8
87.300000
873000
46.760933
467609
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
67.6
2.600000
26000
1.392651
13927
Other Inorganic Materials
Titanium Oxide
13463-67-7
41.6
1.600000
16000
0.857016
8570
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
36.4
1.400000
14000
0.749889
7499
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese Dioxide
1313-13-9
85.8
3.300000
33000
1.767595
17676
Sub-total
— —
2600.0
100
1000000
53.563497
535635
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.055616
99.130187
991302
0.001146
11
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000001
0.001782
18
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.003565
36
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000484
0.862684
8627
0.000010
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001782
18
0.000000
0
Sub-total
— —
0.056104
100
1000000
0.001156
12
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Borate Glass
65997-18-4
0.080589
15.000000
150000
0.001660
17
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
0.026863
5.000000
50000
0.000553
6
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.429808
80.000000
800000
0.008855
89
Sub-total
— —
0.537260
100
1000000
0.011068
111
Lead Frame
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
1.22
0.100000
1000
0.025134
251
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
700.8778
57.449000
574490
14.439025
144390
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.305
0.025000
250
0.006283
63
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
500.2
41.000000
410000
10.304793
103048
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
3.66
0.300000
3000
0.075401
754
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.305
0.025000
250
0.006283
63
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
3.05
0.250000
2500
0.062834
628
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cobalt
7440-48-4
0.0122
0.001000
10
0.000251
3
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
9.76
0.800000
8000
0.201069
2011
Other Plastics and Rubber
Carbon
7440-44-0
0.61
0.050000
500
0.012567
126
Sub-total
— —
1220.0000
100
1000000
25.133641
251336
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
16.724
37.000000
370000
0.344537
3445
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
28.476
63.000000
630000
0.586644
5866
Sub-total
— —
45.200
100
1000000
0.931181
9312
Lid
Not Categorized
Cobalt Oxide
1308-06-1
1.88523
0.300000
3000
0.038838
388
Not Categorized
Other (Ceramic w/out Declarable Substance)
—
21.99435
3.500000
35000
0.453113
4531
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
548.60193
87.300000
873000
11.301938
113019
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
16.33866
2.600000
26000
0.336598
3366
Other Inorganic Materials
Titanium Oxide
13463-67-7
10.05456
1.600000
16000
0.207137
2071
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium Oxide
1308-38-9
8.79774
1.400000
14000
0.181245
1812
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese Dioxide
1313-13-9
20.73753
3.300000
33000
0.427221
4272
Sub-total
— —
628.41000
100
1000000
12.946091
129461
Lid - Seal
Glass Frit
Iron Cobalt Chromite Black Spinel
68186-97-0
1.77035
0.500000
5000
0.036472
365
Glass Frit
Other (Glass w/out Declarable Substance)
NA
15.93315
4.500000
45000
0.328244
3282
Glass Frit
Silicate Acid, Zinc Salt (4:3)
96906-37-5
53.1105
15.000000
150000
1.094148
10941
Glass Frit
Zinc Stannate
12036-37-2
88.5175
25.000000
250000
1.823580
18236
Other Nonferrous Metals and Alloys
Boron Oxide
1303-86-2
17.7035
5.000000
50000
0.364716
3647
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead Monoxide
1317-36-8
177.035
50.000000
500000
3.647159
36472
Sub-total
— —
354.07000
100
1000000
7.294318
72943
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.778634
100.000000
1000000
0.119048
1190
Sub-total
— —
5.778634
100
1000000
0.119048
1190
Total
— —
4854.051998
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 累计样本大小 结论
CDIP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 77 Pass
CDIP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 461 Pass
CDIP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 77 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。