主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLC7733MPWREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 7733ME
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.85x108 2.1 55 60 0.7 125 1000 12490 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000001
0.001286
13
0.000003
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.077774
99.997429
999974
0.195737
1957
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001286
13
0.000003
0
Sub-total
— —
0.077776
100
1000000
0.195742
1957
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.385828
80.000000
800000
0.971031
9710
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.096457
20.000000
200000
0.242758
2428
Sub-total
— —
0.482285
100
1000000
1.213789
12138
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
12.6633
97.410000
974100
31.870302
318703
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.312
2.400000
24000
0.785225
7852
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0039
0.030000
300
0.009815
98
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0039
0.030000
300
0.009815
98
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0039
0.030000
300
0.009815
98
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.013
0.100000
1000
0.032718
327
Sub-total
— —
13.0000
100
1000000
32.717690
327177
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.247312
95.120000
951200
0.622421
6224
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002028
0.780000
7800
0.005104
51
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01066
4.100000
41000
0.026829
268
Sub-total
— —
0.260000
100
1000000
0.654354
6544
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
20.929921
86.000002
860000
52.675283
526753
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.073011
0.299999
3000
0.183750
1838
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.334185
13.700000
137000
8.391295
83913
Sub-total
— —
24.337117
100
1000000
61.250328
612503
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.576678
100.000000
1000000
3.968097
39681
Sub-total
— —
1.576678
100
1000000
3.968097
39681
Total
— —
39.733856
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。