主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLC320AC02IPM 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Military
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 320AC02I
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
NA NA — — — — — — — —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000148
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000148
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000295
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000005
0.000738
7
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.677838
99.997640
999976
0.173310
1733
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000007
0.001033
10
0.000002
0
Sub-total
— —
0.677854
100
1000000
0.173315
1733
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.691255
70.000000
700000
0.688103
6881
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.153395
30.000000
300000
0.294901
2949
Sub-total
— —
3.844650
100
1000000
0.983005
9830
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
90.20166
97.410000
974100
23.062870
230629
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.2224
2.400000
24000
0.568226
5682
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02778
0.030000
300
0.007103
71
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.02778
0.030000
300
0.007103
71
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.02778
0.030000
300
0.007103
71
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0926
0.100000
1000
0.023676
237
Sub-total
— —
92.60000
100
1000000
23.676081
236761
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.489579
95.119987
951200
0.380857
3809
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.012215
0.780013
7800
0.003123
31
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.064206
4.100000
41000
0.016416
164
Sub-total
— —
1.566000
100
1000000
0.400397
4004
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
233.20261
84.340000
843400
59.625527
596255
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
13.825149
5.000000
50000
3.534831
35348
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.470055
0.170000
1700
0.120184
1202
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
29.005162
10.490000
104900
7.416075
74161
Sub-total
— —
276.502976
100
1000000
70.696617
706966
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
15.920552
100.000000
1000000
4.070586
40706
Sub-total
— —
15.920552
100
1000000
4.070586
40706
Total
— —
391.112032
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。