主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TLC074CPWPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TLC074C
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.86x109 0.4 55 60 0.7 125 1000 33342 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.091206
99.990133
999901
0.097292
973
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.007674
77
0.000007
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002193
22
0.000002
0
Sub-total
— —
0.091215
100
1000000
0.097301
973
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.451347
75.000000
750000
0.481464
4815
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.150449
25.000000
250000
0.160488
1605
Sub-total
— —
0.601796
100
1000000
0.641952
6420
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
43.230155
97.585000
975850
46.114750
461147
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.0189
2.300000
23000
1.086888
10869
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.006645
0.015000
150
0.007088
71
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0443
0.100000
1000
0.047256
473
Sub-total
— —
44.300000
100
1000000
47.255982
472560
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.03995
95.119048
951190
0.042616
426
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000328
0.780952
7810
0.000350
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001722
4.100000
41000
0.001837
18
Sub-total
— —
0.042000
100
1000000
0.044803
448
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
1.367056
2.999999
30000
1.458275
14583
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
40.556001
88.999999
890000
43.262159
432622
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.227843
0.500001
5000
0.243046
2430
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.417641
7.500001
75000
3.645688
36457
Sub-total
— —
45.568541
100
1000000
48.609168
486092
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.141194
100.000000
1000000
3.350795
33508
Sub-total
— —
3.141194
100
1000000
3.350795
33508
Total
— —
93.744746
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
HTSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1848 49447 Pass
HTSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2763 38871 Pass
HTSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7238 109642 Pass
HTSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3542 77298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。