主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL331LVDBVR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 331L
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.020612
94.968669
949687
0.115440
1154
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.009215
92
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00023
1.059712
10597
0.001288
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00086
3.962403
39624
0.004817
48
Sub-total
— —
0.021704
100
1000000
0.121556
1216
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.03102
75.000000
750000
0.173731
1737
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.01034
25.000000
250000
0.057910
579
Sub-total
— —
0.04136
100
1000000
0.231642
2316
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.334588
97.346496
973465
29.876999
298770
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.133767
2.441004
24410
0.749178
7492
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004521
0.082500
825
0.025320
253
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.007124
0.130000
1300
0.039899
399
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
30.691396
306914
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.042804
95.120000
951200
0.239729
2397
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000351
0.780000
7800
0.001966
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001845
4.100000
41000
0.010333
103
Sub-total
— —
0.045000
100
1000000
0.252028
2520
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.730626
87.999994
880000
60.098155
600982
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036582
0.300003
3000
0.204882
2049
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000122
0.001001
10
0.000683
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.426564
11.699003
116990
7.989642
79896
Sub-total
— —
12.193894
100
1000000
68.293363
682934
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.073209
100.000000
1000000
0.410016
4100
Sub-total
— —
0.073209
100
1000000
0.410016
4100
Total
— —
17.855167
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。