主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL331IDBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 T1I8, T1IU, T1IL, T1IG
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.25x108 8.0 55 60 0.7 125 1000 1463 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.014154
97.586873
975869
0.079245
792
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.013789
138
0.000011
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000348
2.399338
23993
0.001948
19
Sub-total
— —
0.014504
100
1000000
0.081205
812
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.039608
74.999527
749995
0.221757
2218
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.013203
25.000473
250005
0.073921
739
Sub-total
— —
0.052811
100
1000000
0.295678
2957
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.334588
97.346496
973465
29.867268
298673
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.133767
2.441004
24410
0.748934
7489
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004521
0.082500
825
0.025312
253
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.007124
0.130000
1300
0.039886
399
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
30.681400
306814
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.042804
95.120000
951200
0.239651
2397
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000351
0.780000
7800
0.001965
20
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001845
4.100000
41000
0.010330
103
Sub-total
— —
0.045000
100
1000000
0.251946
2519
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.68657
88.000004
880000
59.831922
598319
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036431
0.299996
3000
0.203970
2040
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000121
0.000996
10
0.000677
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.420707
11.699004
116990
7.954248
79542
Sub-total
— —
12.143829
100
1000000
67.990817
679908
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.12484
100.000000
1000000
0.698954
6990
Sub-total
— —
0.12484
100
1000000
0.698954
6990
Total
— —
17.860984
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.015025
97.533268
975333
0.084177
842
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.012983
130
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000008
0.051931
519
0.000045
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00037
2.401818
24018
0.002073
21
Sub-total
— —
0.015405
100
1000000
0.086306
863
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.028288
80.000000
800000
0.158482
1585
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.007072
20.000000
200000
0.039620
396
Sub-total
— —
0.035360
100
1000000
0.198102
1981
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.31834
97.050000
970500
29.795680
297957
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.14248
2.600000
26000
0.798236
7982
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00822
0.150000
1500
0.046052
461
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.01096
0.200000
2000
0.061403
614
Sub-total
— —
5.48000
100
1000000
30.701371
307014
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.05
100.000000
1000000
0.280122
2801
Sub-total
— —
0.05
100
1000000
0.280122
2801
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.741291
88.000004
880000
60.177437
601774
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.036618
0.300000
3000
0.205150
2052
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000122
0.001000
10
0.000683
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.427981
11.698997
116990
8.000178
80002
Sub-total
— —
12.206012
100
1000000
68.383448
683834
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.062589
100.000000
1000000
0.350651
3507
Sub-total
— —
0.062589
100
1000000
0.350651
3507
Total
— —
17.849366
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92148 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222447 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177626 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。