主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL1431CLPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Automotive, Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 TL1431C
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.6x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 41301 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.008703
87
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.034466
99.991297
999913
0.015276
153
Sub-total
— —
0.034469
100
1000000
0.015277
153
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.231376
73.000098
730001
0.102549
1025
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.085577
26.999902
269999
0.037929
379
Sub-total
— —
0.316953
100
1000000
0.140478
1405
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
104.8005
99.810000
998100
46.449135
464491
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1575
0.150000
1500
0.069806
698
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.042
0.040000
400
0.018615
186
Sub-total
— —
105.0000
100
1000000
46.537556
465376
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.11
100.000000
1000000
0.048754
488
Sub-total
— —
0.11
100
1000000
0.048754
488
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
83.326468
70.000000
700000
36.931525
369315
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035711
0.030000
300
0.015828
158
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.476151
0.400000
4000
0.211037
2110
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
35.199481
29.570000
295700
15.600932
156009
Sub-total
— —
119.037811
100
1000000
52.759322
527593
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.124992
100.000000
1000000
0.498613
4986
Sub-total
— —
1.124992
100
1000000
0.498613
4986
Total
— —
225.624225
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.036132
100.000000
1000000
0.018102
181
Sub-total
— —
0.036132
100
1000000
0.018102
181
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.225037
71.000117
710001
0.112744
1127
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.091916
28.999883
289999
0.046050
460
Sub-total
— —
0.316953
100
1000000
0.158794
1588
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
80.111661
99.852499
998525
40.136000
401360
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.08023
0.100000
1000
0.040195
402
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.026075
0.032500
325
0.013064
131
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.012035
0.015001
150
0.006030
60
Sub-total
— —
80.230001
100
1000000
40.195289
401953
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.001
100.000000
1000000
0.000501
5
Sub-total
— —
0.001
100
1000000
0.000501
5
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
90.599565
76.850000
768500
45.390448
453904
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.176837
0.150000
1500
0.088595
886
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.589457
0.500000
5000
0.295318
2953
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
26.525572
22.500000
225000
13.289331
132893
Sub-total
— —
117.891431
100
1000000
59.063693
590637
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.124992
100.000000
1000000
0.563622
5636
Sub-total
— —
1.124992
100
1000000
0.563622
5636
Total
— —
199.600509
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TO Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 450 12857 Pass
TO High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 300 8354 Pass
TO Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1220 22582 Pass
TO Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 471 18435 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。