主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL092CPSR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 T092
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.6x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 41301 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.034572
100.000000
1000000
0.017133
171
Sub-total
— —
0.034572
100
1000000
0.017133
171
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.466932
80.000000
800000
0.231400
2314
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.116733
20.000000
200000
0.057850
579
Sub-total
— —
0.583665
100
1000000
0.289250
2893
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
80.834775
97.450000
974500
40.059764
400598
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.9908
2.400000
24000
0.986592
9866
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024885
0.030000
300
0.012332
123
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.09954
0.120000
1200
0.049330
493
Sub-total
— —
82.950000
100
1000000
41.108018
411080
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.085608
95.120000
951200
0.042425
424
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000702
0.780000
7800
0.000348
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00369
4.100000
41000
0.001829
18
Sub-total
— —
0.090000
100
1000000
0.044602
446
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
4.067594
3.500000
35000
2.015801
20158
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
99.365503
85.500000
855000
49.243145
492431
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.581085
0.500000
5000
0.287972
2880
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
12.202781
10.500000
105000
6.047404
60474
Sub-total
— —
116.216963
100
1000000
57.594322
575943
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.910252
100.000000
1000000
0.946675
9467
Sub-total
— —
1.910252
100
1000000
0.946675
9467
Total
— —
201.785452
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BIPOLAR Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 693 24846 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。