主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL084HIDYYR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 T084HDYY
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.024294
97.531013
975310
0.062725
627
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.012044
120
0.000008
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000013
0.052190
522
0.000034
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000598
2.400739
24007
0.001544
15
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.004015
40
0.000003
0
Sub-total
— —
0.024909
100
1000000
0.064313
643
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.021959
45.000717
450007
0.056697
567
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.026838
54.999283
549993
0.069294
693
Sub-total
— —
0.048797
100
1000000
0.125990
1260
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
20.988
95.400000
954000
54.189499
541895
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.572
2.600000
26000
1.476863
14769
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.033
0.150000
1500
0.085204
852
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0022
0.010000
100
0.005680
57
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.4048
1.840000
18400
1.045164
10452
Sub-total
— —
22.0000
100
1000000
56.802410
568024
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.294872
95.120000
951200
0.761338
7613
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002418
0.780000
7800
0.006243
62
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01271
4.100000
41000
0.032816
328
Sub-total
— —
0.310000
100
1000000
0.800398
8004
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.18538
88.000000
880000
36.625626
366256
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.048359
0.299998
3000
0.124859
1249
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000161
0.000999
10
0.000416
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.88585
11.699003
116990
4.869128
48691
Sub-total
— —
16.119750
100
1000000
41.620030
416200
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.227295
100.000000
1000000
0.586859
5869
Sub-total
— —
0.227295
100
1000000
0.586859
5869
Total
— —
38.730751
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。