主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TL072BCP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TL072BCP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-NC-NC-NC

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.107419
100.000000
1000000
0.015998
160
Sub-total
— —
0.107419
100
1000000
0.015998
160
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.572016
80.000000
800000
0.085189
852
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.143004
20.000000
200000
0.021297
213
Sub-total
— —
0.715020
100
1000000
0.106487
1065
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
209.331027
97.050000
970500
31.175275
311753
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
5.608044
2.600000
26000
0.835195
8352
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.323541
0.150000
1500
0.048184
482
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.431388
0.200000
2000
0.064246
642
Sub-total
— —
215.694000
100
1000000
32.122901
321229
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.7134
95.120000
951200
0.106245
1062
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00585
0.780000
7800
0.000871
9
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.03075
4.100000
41000
0.004580
46
Sub-total
— —
0.75000
100
1000000
0.111696
1117
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
15.81504
3.500000
35000
2.355304
23553
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
386.33884
85.500000
855000
57.536715
575367
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
2.259291
0.500000
5000
0.336472
3365
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
47.445121
10.500000
105000
7.065912
70659
Sub-total
— —
451.858292
100
1000000
67.294403
672944
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.340159
100.000000
1000000
0.348515
3485
Sub-total
— —
2.340159
100
1000000
0.348515
3485
Total
— —
671.464890
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
PDIP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 6916 Pass
PDIP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 7567 Pass
PDIP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 462 16583 Pass
PDIP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 15442 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。