主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

THS788PFD 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 THS788PFD
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-4-260C-72 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.62x108 2.8 55 60 0.7 125 1000 4231 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000007
0.000201
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000002
0.000057
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000003
0.000086
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000008
0.000230
2
0.000002
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000024
0.000689
7
0.000005
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
3.48474
99.997647
999976
0.699193
6992
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000038
0.001090
11
0.000008
0
Sub-total
— —
3.484822
100
1000000
0.699209
6992
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
4.590457
84.500008
845000
0.921049
9210
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.842036
15.499992
155000
0.168950
1689
Sub-total
— —
5.432493
100
1000000
1.089998
10900
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
168.5193
97.410000
974100
33.812421
338124
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.152
2.400000
24000
0.833075
8331
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0519
0.030000
300
0.010413
104
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0519
0.030000
300
0.010413
104
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0519
0.030000
300
0.010413
104
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.173
0.100000
1000
0.034711
347
Sub-total
— —
173.0000
100
1000000
34.711447
347114
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
3.291152
95.120000
951200
0.660351
6604
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.026988
0.780000
7800
0.005415
54
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.14186
4.100000
41000
0.028463
285
Sub-total
— —
3.460000
100
1000000
0.694229
6942
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
8.685079
3.000000
30000
1.742611
17426
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
257.657339
89.000000
890000
51.697451
516975
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.447513
0.500000
5000
0.290435
2904
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
21.712697
7.500000
75000
4.356527
43565
Sub-total
— —
289.502628
100
1000000
58.087024
580870
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
23.51472
100.000000
1000000
4.718092
47181
Sub-total
— —
23.51472
100
1000000
4.718092
47181
Total
— —
498.394663
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。