主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

THS6214IPWPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 THS6214
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.78x108 3.6 55 60 0.7 125 1000 3248 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000037
0.007419
74
0.000040
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.498711
99.992581
999926
0.542999
5430
Sub-total
— —
0.498748
100
1000000
0.543039
5430
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.776034
70.000000
700000
0.844949
8449
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.332586
30.000000
300000
0.362121
3621
Sub-total
— —
1.108620
100
1000000
1.207070
12071
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
34.28832
97.410000
974100
37.333277
373333
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.8448
2.400000
24000
0.919822
9198
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.01056
0.030000
300
0.011498
115
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.01056
0.030000
300
0.011498
115
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.01056
0.030000
300
0.011498
115
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0352
0.100000
1000
0.038326
383
Sub-total
— —
35.20000
100
1000000
38.325918
383259
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.608768
95.120000
951200
0.662829
6628
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.004992
0.780000
7800
0.005435
54
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02624
4.100000
41000
0.028570
286
Sub-total
— —
0.640000
100
1000000
0.696835
6968
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
40.662527
85.000000
850000
44.273542
442735
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
0.574059
1.200000
12000
0.625038
6250
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.143515
0.300000
3000
0.156260
1563
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.143515
0.300000
3000
0.156260
1563
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
1.435148
3.000000
30000
1.562596
15626
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.879503
10.200000
102000
5.312825
53128
Sub-total
— —
47.838267
100
1000000
52.086520
520865
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
6.558219
100.000000
1000000
7.140618
71406
Sub-total
— —
6.558219
100
1000000
7.140618
71406
Total
— —
91.843854
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
HTSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1848 49447 Pass
HTSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2763 38871 Pass
HTSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7238 109642 Pass
HTSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3542 77298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。