主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TFP201APZP 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TFP201APZP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.44x107 18.4 55 60 0.7 125 1000 1401 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.241737
99.997665
999977
0.210798
2108
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000005
0.000403
4
0.000001
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000002
0.000161
2
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.000002
0.000161
2
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000003
0.000242
2
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000017
0.001369
14
0.000003
0
Sub-total
— —
1.241766
100
1000000
0.210803
2108
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.701998
84.999983
850000
0.288933
2889
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.300353
15.000017
150000
0.050988
510
Sub-total
— —
2.002351
100
1000000
0.339921
3399
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
226.938792
97.520000
975200
38.525335
385253
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
5.35233
2.300000
23000
0.908616
9086
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.069813
0.030000
300
0.011852
119
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.349065
0.150000
1500
0.059258
593
Sub-total
— —
232.710000
100
1000000
39.505060
395051
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
10.150255
95.119998
951200
1.723116
17231
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.083234
0.780002
7800
0.014130
141
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.437511
4.100000
41000
0.074272
743
Sub-total
— —
10.671000
100
1000000
1.811519
18115
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
10.036877
3.000000
30000
1.703869
17039
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
297.760687
89.000000
890000
50.548124
505481
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.672813
0.500000
5000
0.283978
2840
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
25.092193
7.500000
75000
4.259673
42597
Sub-total
— —
334.562570
100
1000000
56.795645
567956
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.876091
100.000000
1000000
1.337052
13371
Sub-total
— —
7.876091
100
1000000
1.337052
13371
Total
— —
589.063778
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。