主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TAS5706APAPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TAS5706A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2x109 .5 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000003
0.000143
1
0.000001
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
2.100654
99.997287
999973
0.503223
5032
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000009
0.000428
4
0.000002
0
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.000001
0.000048
0
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000007
0.000333
3
0.000002
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000037
0.001761
18
0.000009
0
Sub-total
— —
2.100711
100
1000000
0.503237
5032
Bond Wire 2
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000004
0.000185
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000001
0.000046
0
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000002
0.000092
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000006
0.000277
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000015
0.000694
7
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
2.162247
99.997595
999976
0.517978
5180
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000024
0.001110
11
0.000006
0
Sub-total
— —
2.162299
100
1000000
0.517990
5180
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.136869
84.999996
850000
0.272343
2723
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.200624
15.000004
150000
0.048061
481
Sub-total
— —
1.337493
100
1000000
0.320404
3204
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.599359
84.999992
850000
0.383135
3831
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.28224
15.000008
150000
0.067612
676
Sub-total
— —
1.881599
100
1000000
0.450747
4507
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
227.593664
97.185000
971850
54.521279
545213
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
6.088836
2.600000
26000
1.458613
14586
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.035128
0.015000
150
0.008415
84
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.468372
0.200000
2000
0.112201
1122
Sub-total
— —
234.186000
100
1000000
56.100509
561005
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.774277
95.120025
951200
0.185482
1855
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006349
0.779975
7800
0.001521
15
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.033374
4.100000
41000
0.007995
80
Sub-total
— —
0.814000
100
1000000
0.194998
1950
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
4.868878
3.000000
30000
1.166366
11664
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
144.443368
89.000000
890000
34.602181
346022
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.81148
0.500000
5000
0.194394
1944
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
12.172194
7.500000
75000
2.915914
29159
Sub-total
— —
162.295920
100
1000000
38.878855
388789
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.260923
100.000000
1000000
1.260282
12603
Sub-total
— —
5.260923
100
1000000
1.260282
12603
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.401121
100.000000
1000000
1.772978
17730
Sub-total
— —
7.401121
100
1000000
1.772978
17730
Total
— —
417.440066
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。