主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TAS5352DDVR 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TAS5352
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.02x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 51994 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000004
0.000166
2
0.000002
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
2.412399
99.997223
999972
0.924194
9242
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000011
0.000456
5
0.000004
0
Other Inorganic Materials
Sulfur
7704-34-9
0.000002
0.000083
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000008
0.000332
3
0.000003
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000042
0.001741
17
0.000016
0
Sub-total
— —
2.412466
100
1000000
0.924220
9242
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.632674
84.500014
845000
1.008582
10086
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.482916
15.499986
155000
0.185006
1850
Sub-total
— —
3.115590
100
1000000
1.193588
11936
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
83.09073
97.410000
974100
31.832202
318322
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.0472
2.400000
24000
0.784286
7843
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02559
0.030000
300
0.009804
98
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.02559
0.030000
300
0.009804
98
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.02559
0.030000
300
0.009804
98
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0853
0.100000
1000
0.032679
327
Sub-total
— —
85.30000
100
1000000
32.678578
326786
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.460472
95.120031
951200
0.559509
5595
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.011976
0.779993
7800
0.004588
46
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.062951
4.099977
41000
0.024117
241
Sub-total
— —
1.535399
100
1000000
0.588214
5882
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
135.340117
85.000000
850000
51.849033
518490
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
1.910684
1.200000
12000
0.731986
7320
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.477671
0.300000
3000
0.182997
1830
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.477671
0.300000
3000
0.182997
1830
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
4.77671
3.000000
30000
1.829966
18300
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
16.240814
10.200000
102000
6.221884
62219
Sub-total
— —
159.223667
100
1000000
60.998862
609989
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
9.440151
100.000000
1000000
3.616538
36165
Sub-total
— —
9.440151
100
1000000
3.616538
36165
Total
— —
261.027273
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
HTSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1848 49447 Pass
HTSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2763 38871 Pass
HTSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7238 109642 Pass
HTSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3542 77298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。