主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN75DP119RHHT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DP119
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.58x109 0.6 55 60 0.7 125 1000 40590 1 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.157281
99.998093
999981
0.163655
1637
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000636
6
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001272
13
0.000002
0
Sub-total
— —
0.157284
100
1000000
0.163658
1637
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.005016
2.000000
20000
0.005219
52
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.173052
69.000000
690000
0.180065
1801
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.072732
29.000000
290000
0.075679
757
Sub-total
— —
0.250800
100
1000000
0.260964
2610
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
43.211465
99.250000
992500
44.962625
449626
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.113199
0.260000
2600
0.117786
1178
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.108845
0.250000
2500
0.113256
1133
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.104491
0.240000
2400
0.108726
1087
Sub-total
— —
43.538000
100
1000000
45.302393
453024
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.745741
95.120026
951200
0.775962
7760
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006115
0.779974
7800
0.006363
64
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.032144
4.100000
41000
0.033447
334
Sub-total
— —
0.784000
100
1000000
0.815772
8158
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
45.751716
90.500001
905000
47.605820
476058
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.252772
0.500000
5000
0.263016
2630
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.549894
8.999999
90000
4.734280
47343
Sub-total
— —
50.554382
100
1000000
52.603116
526031
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.820833
100.000000
1000000
0.854098
8541
Sub-total
— —
0.820833
100
1000000
0.854098
8541
Total
— —
96.105299
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
High-Speed BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 35969 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434508 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。