主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVCU04APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LCU04A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.063243
99.990514
999905
0.071121
711
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.007905
79
0.000006
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001581
16
0.000001
0
Sub-total
— —
0.063249
100
1000000
0.071128
711
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.146271
79.999891
799999
0.164492
1645
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.036568
20.000109
200001
0.041123
411
Sub-total
— —
0.182839
100
1000000
0.205616
2056
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
42.3138
97.040296
970403
47.584978
475850
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.1336
2.599740
25997
1.274817
12748
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0654
0.149985
1500
0.073547
735
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00436
0.009999
100
0.004903
49
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0872
0.199980
2000
0.098063
981
Sub-total
— —
43.60436
100
1000000
49.036308
490363
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.022446
95.118230
951182
0.025242
252
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000184
0.779727
7797
0.000207
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000968
4.102043
41020
0.001089
11
Sub-total
— —
0.023598
100
1000000
0.026538
265
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
37.782625
85.000000
850000
42.489339
424893
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.222251
0.500001
5000
0.249938
2499
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.445271
14.499999
145000
7.248181
72482
Sub-total
— —
44.450147
100
1000000
49.987458
499875
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.598407
100.000000
1000000
0.672953
6730
Sub-total
— —
0.598407
100
1000000
0.672953
6730
Total
— —
88.922600
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。