主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVCU04ADRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LVCU04A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.09584
99.997913
999979
0.065735
657
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002087
21
0.000001
0
Sub-total
— —
0.095842
100
1000000
0.065737
657
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.146271
79.999891
799999
0.100325
1003
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.036568
20.000109
200001
0.025082
251
Sub-total
— —
0.182839
100
1000000
0.125407
1254
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.1663
97.050000
970500
32.350783
323508
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2636
2.600000
26000
0.866688
8667
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0729
0.150000
1500
0.050001
500
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0972
0.200000
2000
0.066668
667
Sub-total
— —
48.6000
100
1000000
33.334140
333341
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.130483
1305
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.001070
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.005624
56
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.137178
1372
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.364178
3.500000
35000
2.307448
23074
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
82.182073
85.500001
855000
56.367670
563677
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.480597
0.500000
5000
0.329636
3296
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
10.092535
10.500000
105000
6.922345
69223
Sub-total
— —
96.119383
100
1000000
65.927098
659271
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.598407
100.000000
1000000
0.410440
4104
Sub-total
— —
0.598407
100
1000000
0.410440
4104
Total
— —
145.796471
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。