主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC9541APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LVC9541A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.105928
97.534206
975342
0.139182
1392
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000921
9
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000012
0.011049
110
0.000016
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000056
0.051563
516
0.000074
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002606
2.399499
23995
0.003424
34
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.002762
28
0.000004
0
Sub-total
— —
0.108606
100
1000000
0.142700
1427
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.045144
80.000000
800000
0.059316
593
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.011286
20.000000
200000
0.014829
148
Sub-total
— —
0.056430
100
1000000
0.074145
741
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
27.411627
97.584998
975850
36.016896
360169
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.64607
2.300000
23000
0.848889
8489
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004214
0.015002
150
0.005537
55
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.02809
0.100000
1000
0.036908
369
Sub-total
— —
28.090001
100
1000000
36.908230
369082
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.437552
95.120000
951200
0.574912
5749
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003588
0.780000
7800
0.004714
47
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01886
4.100000
41000
0.024781
248
Sub-total
— —
0.460000
100
1000000
0.604407
6044
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
40.194385
85.000000
850000
52.812515
528125
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.236438
0.500001
5000
0.310662
3107
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.856689
14.499999
145000
9.009194
90092
Sub-total
— —
47.287512
100
1000000
62.132371
621324
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.10514
100.000000
1000000
0.138146
1381
Sub-total
— —
0.10514
100
1000000
0.138146
1381
Total
— —
76.107689
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。