主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC574ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC574A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.108394
99.998155
999982
0.270536
2705
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001845
18
0.000005
0
Sub-total
— —
0.108396
100
1000000
0.270541
2705
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.005866
1.999905
19999
0.014641
146
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.202387
69.000116
690001
0.505129
5051
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.085061
28.999980
290000
0.212300
2123
Sub-total
— —
0.293314
100
1000000
0.732070
7321
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.78119
99.250000
992500
41.883483
418835
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.043961
0.260001
2600
0.109720
1097
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.04227
0.250000
2500
0.105500
1055
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.040579
0.239999
2400
0.101279
1013
Sub-total
— —
16.908000
100
1000000
42.199983
422000
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.289165
95.120066
951201
0.721715
7217
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002371
0.779934
7799
0.005918
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012464
4.100000
41000
0.031108
311
Sub-total
— —
0.304000
100
1000000
0.758741
7587
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
19.450877
90.500003
905000
48.546645
485466
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.107463
0.499998
5000
0.268212
2682
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.934341
8.999999
90000
4.827842
48278
Sub-total
— —
21.492681
100
1000000
53.642700
536427
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.959976
100.000000
1000000
2.395965
23960
Sub-total
— —
0.959976
100
1000000
2.395965
23960
Total
— —
40.066367
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。