主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC574APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LC574A
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.125175
97.587121
975871
0.142937
1429
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000780
8
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000012
0.009355
94
0.000014
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.003078
2.399626
23996
0.003515
35
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.003118
31
0.000005
0
Sub-total
— —
0.128270
100
1000000
0.146471
1465
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.2152
82.000008
820000
0.245736
2457
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.047239
17.999992
180000
0.053942
539
Sub-total
— —
0.262439
100
1000000
0.299677
2997
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.659817
97.212876
972129
32.726463
327265
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.051503
0.174696
1747
0.058811
588
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.646577
2.193162
21932
0.738322
7383
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.073575
0.249563
2496
0.084015
840
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.014715
0.049913
499
0.016803
168
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.035316
0.119790
1198
0.040327
403
Sub-total
— —
29.481503
100
1000000
33.664741
336647
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
7.54
100.000000
1000000
8.609878
86099
Sub-total
— —
7.54
100
1000000
8.609878
86099
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
43.126419
87.652400
876524
49.245784
492458
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.147605
0.300000
3000
0.168549
1685
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.003001
0.006099
61
0.003427
34
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.020419
0.041501
415
0.023316
233
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.904197
12.000000
120000
6.741965
67420
Sub-total
— —
49.201641
100
1000000
56.183042
561830
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.959976
100.000000
1000000
1.096191
10962
Sub-total
— —
0.959976
100
1000000
1.096191
10962
Total
— —
87.573829
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.112416
99.998221
999982
0.161172
1612
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001779
18
0.000003
0
Sub-total
— —
0.112418
100
1000000
0.161175
1612
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.234652
80.000000
800000
0.336424
3364
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.058663
20.000000
200000
0.084106
841
Sub-total
— —
0.293315
100
1000000
0.420529
4205
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
24.206217
97.424998
974250
34.704765
347048
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.596304
2.400000
24000
0.854929
8549
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.003727
0.015000
150
0.005343
53
Copper and Its Alloys
Tin
7440-31-5
0.007454
0.030001
300
0.010687
107
Copper and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.024846
0.100000
1000
0.035622
356
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.007454
0.030001
300
0.010687
107
Sub-total
— —
24.846002
100
1000000
35.622033
356220
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.051365
95.120370
951204
0.073643
736
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000421
0.779630
7796
0.000604
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002214
4.100000
41000
0.003174
32
Sub-total
— —
0.054000
100
1000000
0.077420
774
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
36.960772
85.000000
850000
52.991135
529911
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.217416
0.499999
5000
0.311712
3117
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.305073
14.500000
145000
9.039664
90397
Sub-total
— —
43.483261
100
1000000
62.342512
623425
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.959976
100.000000
1000000
1.376330
13763
Sub-total
— —
0.959976
100
1000000
1.376330
13763
Total
— —
69.748972
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。