主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC540APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC540A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.117195
99.997440
999974
0.167634
1676
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000853
9
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001707
17
0.000003
0
Sub-total
— —
0.117198
100
1000000
0.167638
1676
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.358327
79.999955
800000
0.512545
5125
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.089582
20.000045
200000
0.128137
1281
Sub-total
— —
0.447909
100
1000000
0.640681
6407
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
24.206217
97.424998
974250
34.624158
346242
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.596304
2.400000
24000
0.852943
8529
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.003727
0.015000
150
0.005331
53
Copper and Its Alloys
Tin
7440-31-5
0.007454
0.030001
300
0.010662
107
Copper and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.024846
0.100000
1000
0.035539
355
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.007454
0.030001
300
0.010662
107
Sub-total
— —
24.846002
100
1000000
35.539296
355393
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.051365
95.120370
951204
0.073472
735
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000421
0.779630
7796
0.000602
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002214
4.100000
41000
0.003167
32
Sub-total
— —
0.054000
100
1000000
0.077241
772
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
36.533255
84.999998
850000
52.256542
522565
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.214902
0.500001
5000
0.307392
3074
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.232144
14.500001
145000
8.914352
89144
Sub-total
— —
42.980301
100
1000000
61.478286
614783
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.465942
100.000000
1000000
2.096858
20969
Sub-total
— —
1.465942
100
1000000
2.096858
20969
Total
— —
69.911352
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458306 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。