主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC374ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC374A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.113705
99.997362
999974
0.282806
2828
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000879
9
0.000002
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001759
18
0.000005
0
Sub-total
— —
0.113708
100
1000000
0.282813
2828
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.008958
1.999960
20000
0.022280
223
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.309057
68.999953
690000
0.768682
7687
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.129894
29.000087
290001
0.323071
3231
Sub-total
— —
0.447909
100
1000000
1.114033
11140
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.78119
99.250000
992500
41.737955
417380
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.043961
0.260001
2600
0.109339
1093
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.04227
0.250000
2500
0.105133
1051
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.040579
0.239999
2400
0.100928
1009
Sub-total
— —
16.908000
100
1000000
42.053355
420534
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.289165
95.120066
951201
0.719207
7192
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002371
0.779934
7799
0.005897
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012464
4.100000
41000
0.031000
310
Sub-total
— —
0.304000
100
1000000
0.756105
7561
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.974689
90.499996
905000
47.193596
471936
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.104833
0.500002
5000
0.260739
2607
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.886986
9.000001
90000
4.693287
46933
Sub-total
— —
20.966508
100
1000000
52.147622
521476
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.465942
100.000000
1000000
3.646072
36461
Sub-total
— —
1.465942
100
1000000
3.646072
36461
Total
— —
40.206067
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。