主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC32ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC32A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.081647
99.998775
999988
0.275448
2754
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001225
12
0.000003
0
Sub-total
— —
0.081648
100
1000000
0.275452
2755
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.00324
1.999790
19998
0.010931
109
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.111792
69.000167
690002
0.377147
3771
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.046985
29.000043
290000
0.158511
1585
Sub-total
— —
0.162017
100
1000000
0.546589
5466
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
11.627138
99.249996
992500
39.225892
392259
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.030459
0.260000
2600
0.102758
1028
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.029288
0.250004
2500
0.098807
988
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.028116
0.240000
2400
0.094854
949
Sub-total
— —
11.715001
100
1000000
39.522311
395223
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.200703
95.119905
951199
0.677102
6771
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001646
0.780095
7801
0.005553
56
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008651
4.100000
41000
0.029185
292
Sub-total
— —
0.211000
100
1000000
0.711840
7118
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
15.332115
90.499998
905000
51.725187
517252
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.084708
0.500001
5000
0.285775
2858
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.524741
9.000001
90000
5.143942
51439
Sub-total
— —
16.941564
100
1000000
57.154904
571549
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.530258
100.000000
1000000
1.788905
17889
Sub-total
— —
0.530258
100
1000000
1.788905
17889
Total
— —
29.641488
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。