主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC32ADR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LVC32A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.100487
99.998010
999980
0.068930
689
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001990
20
0.000001
0
Sub-total
— —
0.100489
100
1000000
0.068931
689
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.129613
80.000123
800001
0.088909
889
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.032403
19.999877
199999
0.022227
222
Sub-total
— —
0.162016
100
1000000
0.111136
1111
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.1663
97.050000
970500
32.354077
323541
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2636
2.600000
26000
0.866776
8668
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0729
0.150000
1500
0.050006
500
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0972
0.200000
2000
0.066675
667
Sub-total
— —
48.6000
100
1000000
33.337534
333375
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.130497
1305
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.001070
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.005625
56
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.137191
1372
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.36661
3.500000
35000
2.309351
23094
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
82.24148
85.500000
855000
56.414159
564142
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.480944
0.500000
5000
0.329907
3299
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
10.099831
10.500000
105000
6.928055
69281
Sub-total
— —
96.188865
100
1000000
65.981473
659815
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.530258
100.000000
1000000
0.363734
3637
Sub-total
— —
0.530258
100
1000000
0.363734
3637
Total
— —
145.781628
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.0698
99.998567
999986
0.035834
358
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001433
14
0.000001
0
Sub-total
— —
0.069801
100
1000000
0.035835
358
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.129613
80.000123
800001
0.066541
665
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.032403
19.999877
199999
0.016635
166
Sub-total
— —
0.162016
100
1000000
0.083176
832
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
97.375
97.375000
973750
49.990595
499906
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.6
2.600000
26000
1.334794
13348
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.015
0.015000
150
0.007701
77
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.01
0.010000
100
0.005134
51
Sub-total
— —
100.000
100
1000000
51.338223
513382
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
4.37552
95.120000
951200
2.246314
22463
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.03588
0.780000
7800
0.018420
184
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.1886
4.100000
41000
0.096824
968
Sub-total
— —
4.60000
100
1000000
2.361558
23616
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.12986
3.500000
35000
1.606815
16068
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
76.458004
85.500000
855000
39.252181
392522
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.447123
0.500000
5000
0.229545
2295
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
9.389579
10.500000
105000
4.820443
48204
Sub-total
— —
89.424566
100
1000000
45.908983
459090
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.530258
100.000000
1000000
0.272225
2722
Sub-total
— —
0.530258
100
1000000
0.272225
2722
Total
— —
194.786641
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。