主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC2GU04DBVR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 CU45, CU4R
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.005913
59
0.000012
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.033819
99.994087
999941
0.203476
2035
Sub-total
— —
0.033821
100
1000000
0.203488
2035
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.048083
73.000137
730001
0.289297
2893
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.017784
26.999863
269999
0.106999
1070
Sub-total
— —
0.065867
100
1000000
0.396296
3963
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.02144
97.520000
975200
42.245251
422453
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1656
2.300000
23000
0.996350
9964
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00216
0.030000
300
0.012996
130
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0108
0.150000
1500
0.064979
650
Sub-total
— —
7.20000
100
1000000
43.319577
433196
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.123656
95.120000
951200
0.743990
7440
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001014
0.780000
7800
0.006101
61
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00533
4.100000
41000
0.032069
321
Sub-total
— —
0.130000
100
1000000
0.782159
7822
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.850032
86.994999
869950
47.230564
472306
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.045118
0.500003
5000
0.271457
2715
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.000451
0.004998
50
0.002713
27
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.127943
12.500000
125000
6.786391
67864
Sub-total
— —
9.023544
100
1000000
54.291126
542911
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.167429
100.000000
1000000
1.007355
10074
Sub-total
— —
0.167429
100
1000000
1.007355
10074
Total
— —
16.620661
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.015388
97.466430
974664
0.093421
934
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0004
2.533570
25336
0.002428
24
Sub-total
— —
0.015788
100
1000000
0.095850
958
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.045335
72.999694
729997
0.275231
2752
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.016768
27.000306
270003
0.101799
1018
Sub-total
— —
0.062103
100
1000000
0.377030
3770
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.475438
97.374993
973750
39.312704
393127
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1729
2.600000
26000
1.049684
10497
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000998
0.015008
150
0.006059
61
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000665
0.010000
100
0.004037
40
Sub-total
— —
6.650001
100
1000000
40.372484
403725
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.066899
95.118865
951189
0.406147
4061
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000549
0.780584
7806
0.003333
33
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002884
4.100552
41006
0.017509
175
Sub-total
— —
0.070332
100
1000000
0.426989
4270
Mold Compound
Ceramics / Glass
Trimethoxy Silane
2530-83-8
0.00472
0.050002
500
0.028655
287
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.00944
0.100004
1000
0.057311
573
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
8.14166
86.249989
862500
49.428420
494284
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.047198
0.500000
5000
0.286541
2865
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.00472
0.050002
500
0.028655
287
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.00472
0.050002
500
0.028655
287
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.227149
13.000001
130000
7.450082
74501
Sub-total
— —
9.439607
100
1000000
57.308320
573083
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.233786
100.000000
1000000
1.419326
14193
Sub-total
— —
0.233786
100
1000000
1.419326
14193
Total
— —
16.471617
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。