主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC2G79DCTR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 2WT5, Z, R, C79
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.038437
97.390225
973902
0.158798
1588
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000084
0.212836
2128
0.000347
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000946
2.396939
23969
0.003908
39
Sub-total
— —
0.039467
100
1000000
0.163053
1631
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.087035
79.999816
799998
0.359574
3596
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.021759
20.000184
200002
0.089895
899
Sub-total
— —
0.108794
100
1000000
0.449469
4495
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.688286
96.469983
964700
23.500452
235005
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.147411
2.500004
25000
0.609010
6090
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008255
0.140000
1400
0.034105
341
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00059
0.010006
100
0.002438
24
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.041275
0.700000
7000
0.170523
1705
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.010614
0.180007
1800
0.043850
439
Sub-total
— —
5.896431
100
1000000
24.360377
243604
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.04157
100.000000
1000000
0.171741
1717
Sub-total
— —
0.04157
100
1000000
0.171741
1717
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
15.195252
85.000000
850000
62.777309
627773
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.098322
0.549999
5500
0.406205
4062
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.583193
14.450001
144500
10.672143
106721
Sub-total
— —
17.876767
100
1000000
73.855657
738557
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.241978
100.000000
1000000
0.999702
9997
Sub-total
— —
0.241978
100
1000000
0.999702
9997
Total
— —
24.205007
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000004
0.004485
45
0.000006
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.089184
99.995515
999955
0.135350
1353
Sub-total
— —
0.089188
100
1000000
0.135356
1354
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.086165
87.999796
879998
0.130768
1308
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.01175
12.000204
120002
0.017832
178
Sub-total
— —
0.097915
100
1000000
0.148600
1486
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
45.644531
97.374999
973750
69.272295
692723
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.21875
2.600000
26000
1.849633
18496
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.007031
0.014999
150
0.010671
107
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.004688
0.010001
100
0.007115
71
Sub-total
— —
46.875000
100
1000000
71.139713
711397
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.76096
95.120000
951200
1.154869
11549
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00624
0.780000
7800
0.009470
95
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0328
4.100000
41000
0.049779
498
Sub-total
— —
0.80000
100
1000000
1.214118
12141
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
15.332725
86.199995
862000
23.269667
232697
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.07115
0.400003
4000
0.107981
1080
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.07115
0.400003
4000
0.107981
1080
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.026681
0.150000
1500
0.040492
405
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.285679
12.850000
128500
3.468854
34689
Sub-total
— —
17.787385
100
1000000
26.994975
269950
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.241978
100.000000
1000000
0.367237
3672
Sub-total
— —
0.241978
100
1000000
0.367237
3672
Total
— —
65.891466
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1925 12172 Pass
SSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 951 13980 Pass
SSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2233 32468 Pass
SSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 23057 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。