主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC245ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC245A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.137589
99.997820
999978
0.344008
3440
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000727
7
0.000003
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001454
15
0.000005
0
Sub-total
— —
0.137592
100
1000000
0.344015
3440
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.003573
2.000090
20001
0.008933
89
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.123263
69.000011
690000
0.308189
3082
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.051806
28.999899
289999
0.129528
1295
Sub-total
— —
0.178642
100
1000000
0.446651
4467
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.78119
99.250000
992500
41.957295
419573
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.043961
0.260001
2600
0.109914
1099
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.04227
0.250000
2500
0.105686
1057
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.040579
0.239999
2400
0.101458
1015
Sub-total
— —
16.908000
100
1000000
42.274352
422744
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.289165
95.120066
951201
0.722987
7230
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002371
0.779934
7799
0.005928
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012464
4.100000
41000
0.031163
312
Sub-total
— —
0.304000
100
1000000
0.760078
7601
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
19.804093
90.499999
905000
49.515330
495153
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.109415
0.500001
5000
0.273566
2736
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.969468
9.000001
90000
4.924177
49242
Sub-total
— —
21.882976
100
1000000
54.713073
547131
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.584672
100.000000
1000000
1.461830
14618
Sub-total
— —
0.584672
100
1000000
1.461830
14618
Total
— —
39.995882
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。