主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G97DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 C975, C97R, C97K
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.006429
64
0.000018
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.046662
99.993571
999936
0.280673
2807
Sub-total
— —
0.046665
100
1000000
0.280691
2807
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.040349
73.000796
730008
0.242701
2427
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.014923
26.999204
269992
0.089762
898
Sub-total
— —
0.055272
100
1000000
0.332463
3325
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.02144
97.520000
975200
42.234190
422342
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1656
2.300000
23000
0.996089
9961
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00216
0.030000
300
0.012992
130
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0108
0.150000
1500
0.064962
650
Sub-total
— —
7.20000
100
1000000
43.308234
433082
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.123656
95.120000
951200
0.743795
7438
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001014
0.780000
7800
0.006099
61
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00533
4.100000
41000
0.032060
321
Sub-total
— —
0.130000
100
1000000
0.781954
7820
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.875291
86.994999
869950
47.370132
473701
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.045263
0.500001
5000
0.272258
2723
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.000453
0.005004
50
0.002725
27
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.131572
12.499996
125000
6.806442
68064
Sub-total
— —
9.052579
100
1000000
54.451557
544516
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.140498
100.000000
1000000
0.845100
8451
Sub-total
— —
0.140498
100
1000000
0.845100
8451
Total
— —
16.625014
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.013561
97.469992
974700
0.082386
824
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000352
2.530008
25300
0.002138
21
Sub-total
— —
0.013913
100
1000000
0.084525
845
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.038043
72.999578
729996
0.231120
2311
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.014071
27.000422
270004
0.085484
855
Sub-total
— —
0.052114
100
1000000
0.316604
3166
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.475438
97.374993
973750
39.339725
393397
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1729
2.600000
26000
1.050406
10504
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000998
0.015008
150
0.006063
61
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000665
0.010000
100
0.004040
40
Sub-total
— —
6.650001
100
1000000
40.400234
404002
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.066899
95.118865
951189
0.406426
4064
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000549
0.780584
7806
0.003335
33
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002884
4.100552
41006
0.017521
175
Sub-total
— —
0.070332
100
1000000
0.427283
4273
Mold Compound
Ceramics / Glass
Trimethoxy Silane
2530-83-8
0.004739
0.050001
500
0.028790
288
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.009478
0.100003
1000
0.057581
576
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
8.174568
86.249991
862500
49.662318
496623
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.047389
0.500002
5000
0.287899
2879
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.004739
0.050001
500
0.028790
288
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.004739
0.050001
500
0.028790
288
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.232109
13.000001
130000
7.485336
74853
Sub-total
— —
9.477761
100
1000000
57.579505
575795
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.196182
100.000000
1000000
1.191849
11918
Sub-total
— —
0.196182
100
1000000
1.191849
11918
Total
— —
16.460303
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118128 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 91891 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 221138 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177164 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。