主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G79WDCKREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CRR
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000001
0.004136
41
0.000013
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.024178
99.995864
999959
0.306642
3066
Sub-total
— —
0.024179
100
1000000
0.306655
3067
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.034213
73.000192
730002
0.433913
4339
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.012654
26.999808
269998
0.160487
1605
Sub-total
— —
0.046867
100
1000000
0.594400
5944
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
3.241136
97.040000
970400
41.106316
411063
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.08684
2.600000
26000
1.101365
11014
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00501
0.150000
1500
0.063540
635
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000334
0.010000
100
0.004236
42
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00668
0.200000
2000
0.084720
847
Sub-total
— —
3.340000
100
1000000
42.360177
423602
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.057072
95.120000
951200
0.723826
7238
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000468
0.780000
7800
0.005935
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00246
4.100000
41000
0.031199
312
Sub-total
— —
0.060000
100
1000000
0.760961
7610
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
3.601695
85.000005
850000
45.679173
456792
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.012712
0.300003
3000
0.161222
1612
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.622881
14.699992
147000
7.899805
78998
Sub-total
— —
4.237288
100
1000000
53.740201
537402
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.17643
100.000000
1000000
2.237607
22376
Sub-total
— —
0.17643
100
1000000
2.237607
22376
Total
— —
7.884764
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 PASS
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。