主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G3208DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 CDD5, CDDR
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000004
0.007360
74
0.000024
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.054346
99.992640
999926
0.326713
3267
Sub-total
— —
0.054350
100
1000000
0.326737
3267
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.041685
72.999667
729997
0.250599
2506
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.015418
27.000333
270003
0.092689
927
Sub-total
— —
0.057103
100
1000000
0.343287
3433
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.02144
97.520000
975200
42.210953
422110
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1656
2.300000
23000
0.995541
9955
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00216
0.030000
300
0.012985
130
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0108
0.150000
1500
0.064927
649
Sub-total
— —
7.20000
100
1000000
43.284406
432844
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.123656
95.120000
951200
0.743386
7434
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001014
0.780000
7800
0.006096
61
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00533
4.100000
41000
0.032042
320
Sub-total
— —
0.130000
100
1000000
0.781524
7815
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.870927
86.995005
869950
47.317834
473178
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.045238
0.500002
5000
0.271958
2720
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.000452
0.004996
50
0.002717
27
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.130945
12.499997
125000
6.798928
67989
Sub-total
— —
9.047562
100
1000000
54.391437
543914
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.145151
100.000000
1000000
0.872608
8726
Sub-total
— —
0.145151
100
1000000
0.872608
8726
Total
— —
16.634166
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.01398
97.469149
974691
0.084921
849
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000363
2.530851
25309
0.002205
22
Sub-total
— —
0.014343
100
1000000
0.087126
871
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.039303
72.999629
729996
0.238745
2387
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.014537
27.000371
270004
0.088304
883
Sub-total
— —
0.053840
100
1000000
0.327049
3270
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.475438
97.374993
973750
39.334800
393348
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1729
2.600000
26000
1.050274
10503
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000998
0.015008
150
0.006062
61
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000665
0.010000
100
0.004040
40
Sub-total
— —
6.650001
100
1000000
40.395177
403952
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.066899
95.118865
951189
0.406375
4064
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000549
0.780584
7806
0.003335
33
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002884
4.100552
41006
0.017519
175
Sub-total
— —
0.070332
100
1000000
0.427229
4272
Mold Compound
Ceramics / Glass
Trimethoxy Silane
2530-83-8
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.009471
0.099998
1000
0.057531
575
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
8.168882
86.249987
862500
49.621561
496216
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.047356
0.500002
5000
0.287662
2877
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.231252
13.000000
130000
7.479193
74792
Sub-total
— —
9.471169
100
1000000
57.532254
575323
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.202679
100.000000
1000000
1.231166
12312
Sub-total
— —
0.202679
100
1000000
1.231166
12312
Total
— —
16.462364
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。