主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G19DRYR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 CY
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006146
100.000000
1000000
0.230958
2310
Sub-total
— —
0.006146
100
1000000
0.230958
2310
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.007273
30.000412
300004
0.273309
2733
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.001091
4.500268
45003
0.040998
410
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000008
0.032999
330
0.000301
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.015871
65.466320
654663
0.596410
5964
Sub-total
— —
0.024243
100
1000000
0.911018
9110
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.50936
99.300000
993000
56.719658
567197
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.0038
0.250000
2500
0.142799
1428
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.0038
0.250000
2500
0.142799
1428
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00304
0.200000
2000
0.114239
1142
Sub-total
— —
1.52000
100
1000000
57.119494
571195
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.019024
95.120000
951200
0.714896
7149
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000156
0.780000
7800
0.005862
59
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00082
4.100000
41000
0.030814
308
Sub-total
— —
0.020000
100
1000000
0.751572
7516
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.795969
90.000000
900000
29.911412
299114
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.001769
0.200020
2000
0.066477
665
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.026532
2.999966
30000
0.997036
9970
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.06014
6.800014
68000
2.259978
22600
Sub-total
— —
0.884410
100
1000000
33.234902
332349
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.206289
100.000000
1000000
7.752055
77521
Sub-total
— —
0.206289
100
1000000
7.752055
77521
Total
— —
2.661088
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.012368
100.000000
1000000
0.571455
5715
Sub-total
— —
0.012368
100
1000000
0.571455
5715
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium Dioxide
13463-67-7
0.000598
3.000953
30010
0.027630
276
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.019329
96.999047
969990
0.893083
8931
Sub-total
— —
0.019927
100
1000000
0.920713
9207
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.7081
73.000000
730000
32.717261
327173
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.098746
10.180000
101800
4.562489
45625
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.163154
16.820000
168200
7.538415
75384
Sub-total
— —
0.970000
100
1000000
44.818165
448182
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.085608
95.120000
951200
3.955457
39555
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000702
0.780000
7800
0.032435
324
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00369
4.100000
41000
0.170494
1705
Sub-total
— —
0.090000
100
1000000
4.158386
41584
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.825857
84.810012
848100
38.158140
381581
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.050636
5.199980
52000
2.339601
23396
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.002045
0.210008
2100
0.094488
945
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.095235
9.780000
97800
4.400266
44003
Sub-total
— —
0.973773
100
1000000
44.992494
449925
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.098233
100.000000
1000000
4.538786
45388
Sub-total
— —
0.098233
100
1000000
4.538786
45388
Total
— —
2.164301
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。