主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G19DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 C195, C19R
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000002
0.007433
74
0.000012
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.026904
99.992567
999926
0.161938
1619
Sub-total
— —
0.026906
100
1000000
0.161950
1620
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.048083
73.000137
730001
0.289417
2894
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.017784
26.999863
269999
0.107044
1070
Sub-total
— —
0.065867
100
1000000
0.396461
3965
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.02144
97.520000
975200
42.262835
422628
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1656
2.300000
23000
0.996765
9968
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00216
0.030000
300
0.013001
130
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0108
0.150000
1500
0.065006
650
Sub-total
— —
7.20000
100
1000000
43.337607
433376
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.123656
95.120000
951200
0.744299
7443
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001014
0.780000
7800
0.006103
61
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00533
4.100000
41000
0.032082
321
Sub-total
— —
0.130000
100
1000000
0.782485
7825
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.850032
86.994999
869950
47.250223
472502
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.045118
0.500003
5000
0.271570
2716
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.000451
0.004998
50
0.002715
27
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.127943
12.500000
125000
6.789215
67892
Sub-total
— —
9.023544
100
1000000
54.313723
543137
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.167429
100.000000
1000000
1.007774
10078
Sub-total
— —
0.167429
100
1000000
1.007774
10078
Total
— —
16.613746
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.015164
100.000000
1000000
0.086646
866
Sub-total
— —
0.015164
100
1000000
0.086646
866
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.045335
72.999694
729997
0.259041
2590
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.016768
27.000306
270003
0.095811
958
Sub-total
— —
0.062103
100
1000000
0.354852
3549
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.566
93.197540
931975
43.231620
432316
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1872
2.305919
23059
1.069648
10696
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00117
0.014412
144
0.006685
67
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.2496
3.074558
30746
1.426198
14262
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.06864
0.845503
8455
0.392204
3922
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00078
0.009608
96
0.004457
45
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.04485
0.552460
5525
0.256270
2563
Sub-total
— —
8.11824
100
1000000
46.387083
463871
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.14268
95.120000
951200
0.815264
8153
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00117
0.780000
7800
0.006685
67
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00615
4.100000
41000
0.035141
351
Sub-total
— —
0.15000
100
1000000
0.857090
8571
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
7.583518
84.999999
850000
43.331717
433317
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.026765
0.299996
3000
0.152933
1529
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.311503
14.700005
147000
7.493841
74938
Sub-total
— —
8.921786
100
1000000
50.978491
509785
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.233786
100.000000
1000000
1.335838
13358
Sub-total
— —
0.233786
100
1000000
1.335838
13358
Total
— —
17.501079
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6997 118051 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5697 91846 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 14164 219521 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9936 175701 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。