主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC1G0832DBVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CDCR
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.01398
97.469149
974691
0.084921
849
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000363
2.530851
25309
0.002205
22
Sub-total
— —
0.014343
100
1000000
0.087126
871
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.039303
72.999629
729996
0.238745
2387
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.014537
27.000371
270004
0.088304
883
Sub-total
— —
0.053840
100
1000000
0.327049
3270
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
6.475438
97.374993
973750
39.334800
393348
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1729
2.600000
26000
1.050274
10503
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000998
0.015008
150
0.006062
61
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000665
0.010000
100
0.004040
40
Sub-total
— —
6.650001
100
1000000
40.395177
403952
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.066899
95.118865
951189
0.406375
4064
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000549
0.780584
7806
0.003335
33
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002884
4.100552
41006
0.017519
175
Sub-total
— —
0.070332
100
1000000
0.427229
4272
Mold Compound
Ceramics / Glass
Trimethoxy Silane
2530-83-8
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.009471
0.099998
1000
0.057531
575
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
8.168882
86.249987
862500
49.621561
496216
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.047356
0.500002
5000
0.287662
2877
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.004736
0.050004
500
0.028769
288
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.231252
13.000000
130000
7.479193
74792
Sub-total
— —
9.471169
100
1000000
57.532254
575323
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.202679
100.000000
1000000
1.231166
12312
Sub-total
— —
0.202679
100
1000000
1.231166
12312
Total
— —
16.462364
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。