主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC158APWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 LVC158
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.038521
95.158222
951582
0.063685
637
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000301
0.743559
7436
0.000498
5
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001659
4.098219
40982
0.002743
27
Sub-total
— —
0.040481
100
1000000
0.066926
669
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.047225
80.000339
800003
0.078075
781
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.011806
19.999661
199997
0.019518
195
Sub-total
— —
0.059031
100
1000000
0.097594
976
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.863608
97.477497
974775
27.879914
278799
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.40655
2.350000
23500
0.672133
6721
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005623
0.032503
325
0.009296
93
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002595
0.015000
150
0.004290
43
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021625
0.125000
1250
0.035752
358
Sub-total
— —
17.300001
100
1000000
28.601385
286014
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
5.6
100.000000
1000000
9.258251
92583
Sub-total
— —
5.6
100
1000000
9.258251
92583
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
32.353455
86.600002
866000
53.488645
534886
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.056039
0.149999
1500
0.092647
926
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.950153
13.249999
132500
8.183886
81839
Sub-total
— —
37.359647
100
1000000
61.765178
617652
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.127425
100.000000
1000000
0.210667
2107
Sub-total
— —
0.127425
100
1000000
0.210667
2107
Total
— —
60.486585
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.056488
97.534360
975344
0.083918
839
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000006
0.010360
104
0.000009
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00003
0.051799
518
0.000045
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00139
2.400028
24000
0.002065
21
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.003453
35
0.000003
0
Sub-total
— —
0.057916
100
1000000
0.086039
860
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.04377
80.000731
800007
0.065024
650
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.010942
19.999269
199993
0.016255
163
Sub-total
— —
0.054712
100
1000000
0.081280
813
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.958595
97.585000
975850
44.506143
445061
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7061
2.300000
23000
1.048974
10490
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004605
0.015000
150
0.006841
68
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0307
0.100000
1000
0.045608
456
Sub-total
— —
30.700000
100
1000000
45.607566
456076
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.033007
95.118296
951183
0.049035
490
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000271
0.780957
7810
0.000403
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001423
4.100746
41007
0.002114
21
Sub-total
— —
0.034701
100
1000000
0.051551
516
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
30.843948
84.999999
850000
45.821413
458214
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.181435
0.500000
5000
0.269538
2695
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.261615
14.500001
145000
7.816595
78166
Sub-total
— —
36.286998
100
1000000
53.907546
539075
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.179066
100.000000
1000000
0.266018
2660
Sub-total
— —
0.179066
100
1000000
0.266018
2660
Total
— —
67.313393
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。