主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC139ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC139A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.079798
99.998747
999987
0.229965
2300
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001253
13
0.000003
0
Sub-total
— —
0.079799
100
1000000
0.229968
2300
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.006885
2.000134
20001
0.019841
198
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.237516
68.999817
689998
0.684484
6845
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.099826
29.000049
290000
0.287683
2877
Sub-total
— —
0.344227
100
1000000
0.992008
9920
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
13.97043
99.250000
992500
40.260572
402606
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.036598
0.260003
2600
0.105470
1055
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.03519
0.250000
2500
0.101412
1014
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.033782
0.239997
2400
0.097354
974
Sub-total
— —
14.076000
100
1000000
40.564808
405648
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.240654
95.120158
951202
0.693527
6935
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001973
0.779842
7798
0.005686
57
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.010373
4.100000
41000
0.029893
299
Sub-total
— —
0.253000
100
1000000
0.729106
7291
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
17.032462
90.500000
905000
49.084864
490849
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.094102
0.500000
5000
0.271187
2712
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.693836
9.000000
90000
4.881368
48814
Sub-total
— —
18.820400
100
1000000
54.237419
542374
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.126603
100.000000
1000000
3.246692
32467
Sub-total
— —
1.126603
100
1000000
3.246692
32467
Total
— —
34.700029
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。